Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Válvula de escape rápido, Estándar - ASV

  • Tamaño de conexión: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

 
Tamaño
Modelo
Rosca
Tamaño de conexión
Tamaño del tubo
Sellante
Opción
Ejecuciones especiales
Tuerca de bloqueo