Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Ahorro de aire, Mando sencillo, Válvula de ahorro de aire - ASR

  • Para una máxima reducción de consumo de aire, este producto se debería usar junto con la serie ASQ
  • Tamaño de conexión: 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

 
Modelo
Tamaño
Tamaño de conexión
Diámetro ext. de tubo aplicable
Opción
Tuerca de bloqueo