Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ARX20, Regulador para 2MPa

La serie ARX20, regulador de tipo pistón, es compatible con una presión de alimentación primaria de 2.0MPa y es ideal para la regulación de presión de las aplicaciones de soplado. La serie ARX tiene un diseño compacto con una anchura de 35 mm y una longitud total de 80 mm. El diseño del pistón garantiza una larga vida útil. La serie ARX tiene un pomo de regulación de fácil manejo.

Configuración de producto

 
Rango de presión
Rosca
Tamaño de conexión
Opción