Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ARM11B, Regulador en bloque, pequeño, Alimentación individual

  • Regulador de bloque de tipo alimentación individual
  • Conexiones de ENTRADA/SALIDA: recta & en codo (en mm & en pulgadas)
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 5~60°C
  • Accesorios: manómetro
  • Opciones: ajuste a 0.35MPa, sin alivio, libre de aceite

Configuración de producto

 
Posición del regulador
Conexionado
Estaciones
Racor
Accesorio
Opción
Unidad
Características de salida del presostato digital