Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ARM10, Bloque de reguladores, pequeño, unitario

  • Regulador de bloque pequeño, unidad simple
  • Conexiones de ENTRADA/SALIDA: recta & en codo (en mm y en pulgadas)
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 5~60°C
  • Accesorios: fijación de montaje, manómetro, tuerca de montaje en panel
  • Opciones: ajuste a 0.35MPa, sin alivio, libre de aceite

Configuración de producto

ARM10-
Racor
Accesorio
Opción
Unidad
Características de salida del presostato digital