Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

AN00, Silenciador de uso general, Estándar

  • Fluido: aire comprimido
  • Reducción de ruido: 25-35 dB(A) o más
  • Presión máxima de trabajo: 1.0MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • Temperatura ambiente y de fluido: 5 - 60° C

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 5 de 5 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

Modelo