No registrado. Regístrate o identifícate para acceder a todas las funcionalidades de la cesta
Catálogo digital
Los silenciadores de la serie AN ofrecen varios modelos y una contrapresión baja con un diseño compacto y de montaje fácil. El modelo de alta reducción de ruido proporciona una reducción del ruido de más de 35dB(A) y cumple la UL94-V0, material no inflamable. La serie AN está disponible con roscas R(PT) o NPT.