Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

AME150C-550C/AME650-850, Superseparador de neblina, Nuevo modelo

  • Superseparador de neblina
  • Grado de filtración nominal 0.01 µm
  • Reduce el olor a aceite
  • Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
  • Tamaño de conexión 1/8" a 2".

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 10 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

AME-
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Accesorio
Material elástico
Presión de aire
Dirección IN-OUT
Desengrasado
Ejecuciones especiales