Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

AFJ, Filtro de vacío

  • Modelo AFJ-T de gran caudal, hasta 660 l/min, para eliminar el polvo.
  • Modelo AFJ-S para eliminación de gotas de agua, hasta 500 l/min, para eliminar el polvo y las gotas de agua.
  • Grado de filtración: 5, 40, 80 µm.
  • Tamaño de conexión: de 1/8 a 1/2.
  • Opciones estándar: fijación, material del vaso, dirección de caudal seleccionable.