Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Filtro de vacío – AFJ-D

Adiós a las impurezas en tu circuito de vacío

  • Elimina el agua y la suciedad – Índice de filtración nominal seleccionable: 5, 40 u 80 μm
  • Para aplicaciones de gran caudal – Hasta 660 l/min.
  • Reduce los residuos y ahorra en costes – Los elementos filtrantes se pueden lavar
  • Gana en durabilidad y facilidad de mantenimiento – Vaso de policarbonato transparente de doble capa; no requiere herramientas para su mantenimiento.

Y mucho más

  • Grado de filtración: 5, 40, 80 µm
  • Caudal máx.: 660 l/min
  • Eliminación de gotas de agua
  • Elementos filtrantes reutilizables
  • Conexión modular compatible con la serie AC-D.