Actuadores y cilindros neumáticos
Los cilindros neumáticos de SMC se adaptan a los requisitos que exige cada tipo de industria, ofreciendo soluciones ligeras y compactas, diseñadas para reducir costes y optimizar el rendimiento de tus máquinas.
En nuestro catálogo de cilindros neumáticos encontrarás productos que te permitirán conseguir los movimientos que tu aplicación necesita.
Tipos de actuadores neumáticos que ofrecemos en SMC
Actuadores lineales
Este tipo de actuadores convierten la energía neumática en un movimiento lineal y pueden llevar integrado un sistema de guiado tanto en los modelos con vástago como en aquellos sin vástago.
Se clasifican en dos categorías principales:
- Cilindros neumáticos de simple efecto:
La fuerza del vástago actúa en una única dirección, ya que solo existe una toma de aire comprimido.
- Cilindros neumáticos de doble efecto:
La fuerza del vástago actúa en las dos direcciones, la carrera de salida y la de retroceso, ya que el aire se aplica alternativamente en las dos cámaras del cilindro.
Actuadores rotativos
Los actuadores rotativos convierten la energía neumática en un movimiento rotativo y son especialmente indicados para aplicaciones industriales en espacios reducidos.
Según su principio de funcionamiento se dividen en:
- Piñón – cremallera
- Tipo paleta
Pinzas neumáticas
Las pinzas son el elemento mecánico que permite agarrar y sujetar una pieza de trabajo para su posterior manipulación.
La selección de una pinza debe hacerse en función de los requerimientos y características de cada aplicación, siendo la forma de las piezas un factor decisivo.
Según este criterio, existen tres tipos de pinzas:
- Paralelas:
Se utilizan principalmente en superficies planas y paralelas.
- Angulares (180° o menos):
Las pinzas angulares se adaptan a las superficies convexas y cóncavas.
- Concéntrica:
Si la superficie es cilíndrica o esférica, se utilizan habitualmente pinzas concéntricas de más de dos dedos.
Aplicaciones de los cilindros neumáticos
Algunas de las aplicaciones de los cilindros neumáticos son:
- Paletizado
- Embalaje de productos
- Clasificación de materiales
- Transporte de materiales
- Soldadura
- Prensado
- Ensamblaje de componentes
¿Cómo seleccionar cilindros neumáticos?
Existen diversos factores que hay que tener en cuenta para seleccionar cilindros neumáticos, algunos de ellos son:
- Diámetro: El diámetro del actuador se calcula teniendo en cuenta la fuerza requerida y la presión del aire comprimido.
- Impactos al final de la carrera: Utilizar el amortiguador adecuado puede marcar la diferencia en la uniformidad de los impactos. Para altas velocidades, suele ser necesario seleccionar un amortiguador hidráulico externo que proteja las piezas de trabajo
- Fuerzas externas: El cilindro puede estar sometido a fuerzas externas, como la flexión o el pandeo, las cuales habrá que considerar en la selección. En algunos casos puede ser necesario utilizar sistemas de guiado externos o integrados en el propio actuador.
- Momento de inercia: En el caso de los actuadores rotativos, entra en juego este factor adicional. Es de gran relevancia calcular el momento de inercia, ya que un error en el cálculo puede derivar en un sobredimensionamiento o en una solución inadecuada.
También es importante tener en cuenta los factores ambientales de cara a maximizar la vida útil de los componentes neumáticos. Por ejemplo, un exceso de humedad, aceite y partículas podrían causar fallos en los procesos industriales.
Optimizar la calidad del aire comprimido, teniendo en cuenta las recomendaciones de los especialistas, es la base del mantenimiento preventivo de los sistemas neumáticos.
Selecciona fácilmente actuadores de larga durabilidad y sus accesorios, gracias a nuestro configurador de cilindros neumáticos, entre otras herramientas de ingeniería que ponemos a tu disposición.
¿Tienes dudas con la selección de tus cilindros? Consulta con nuestros especialistas.