Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Accionamiento por husillo a bolas, modelo estándar - LEFS

  • Tamaños de actuador: 16, 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Velocidad: hasta 1200 mm/s
  • Motores paso a paso y servos
  • Encoder: incremental.

Configuración de producto

 
Precisión
Tamaño
Posición de montaje del motor
Motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Fijación para montaje de detector magnético
Tope de la banda de sellado
Orificio para PIN de posicionamiento          
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación