Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

56-VQC4000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base, Enchufable, ATEX categoría 3

  • ATEX
  • Electroválvula de 5 vías de montaje en placa base tipo plug-in
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de trabajo: 1.0MPa [0.7MPa (bajo vatiaje)]
  • Área efectiva (mm²): 30,9 para sellado metálico; 36,3 para sellado elástico
  • Tensión nominal de bobina: 24VCC
  • Protección: a prueba de polvo (conforme a IP67)