Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

56-VQC4000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base, Enchufable, ATEX categoría 3

  • ATEX
  • Electroválvula de 5 vías de montaje en placa base tipo plug-in
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de trabajo: 1.0MPa [0.7MPa (bajo vatiaje)]
  • Área efectiva (mm²): 30,9 para sellado metálico; 36,3 para sellado elástico
  • Tensión nominal de bobina: 24VCC
  • Protección: a prueba de polvo (conforme a IP67)

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 1 de 1 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

56-VQC40-5
Configuración
Sellante
Función
Accionamiento manual