Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

55-C96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica, ATEX categoría 2 - II 2GDc

  • ATEX, Cilindro según normas ISO/estándar: doble efecto, vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica.
  • Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera: 25 a 1900mm.
  • Detectores magnéticos disponibles