Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-MXQ*A-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de conexiones a ambos lados

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Más compacto: Altura reducida en hasta un 10%
  • Más ligero: Peso reducido en hasta un 35%
  • Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carrera estándar (mm): 10 hasta 150.

Configuración de producto

 
Diámetro
Carrera
Funciones opcionales
Opciones funcionales
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número