Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Disponible en diámetros de 10mm a 32mm
  • Longitudes de carrera hasta 50mm
  • Para el montaje se puede utilizar cualquier tipo de superficie
  • Ahorro de espacio
  • Posibilidad de montaje de detector magnético.

Configuración de producto

25A-CU-D
Imán
Diámetro
Carrera
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número