Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de giro, 2 Dedos - MRHQ

  • Fuerza de sujeción máxima 140 N a 0.7 MPa
  • Doble efecto y simple efecto
  • Ángulo de rotación: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Repetibilidad: ±0.01 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 180 c.p.m.