Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de giro, 2 Dedos - MRHQ

  • Fuerza de sujeción máxima 140 N a 0.7 MPa
  • Doble efecto y simple efecto
  • Ángulo de rotación: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Repetibilidad: ±0.01 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 180 c.p.m.

Configuración de producto

¿Buscas otra variación de productos? Haz clic aquí para configuración libre

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando 1 a 10 de 11 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
Detalles

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

Manuales

¿Buscas productos normalmente en stock? Haz clic aquí para artículos estándar en stock

MRHQ-S-
Diám. int. pinza
Acción
Ángulo de rotación
Detector en la pinza
Detector en la pinza / Cable o conector precableado
Número de detectores en la pinza
Detector en el giro
Detector en el giro / Cable o conector precableado
Número de detectores en giro