Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de pinza de vacío para robots colaborativos - ZXP-X1

Soluciones de vacío "plug & play" para tu cobot

  • Minimiza las tarea de montaje – Unidad de pinza de vacío con eyector de vacío integrado, válvula de suministro y liberación de aire, sensor de presión y ventosas
  • Reduce el tiempo de configuración – Configuración "plug and play" para uso inmediato en un robot colaborativo
  • Configuración flexible – Diferente número de ventosas, formas y materiales.

Y mucho más

  • Fabricantes compatibles: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. y KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Se puede utilizar simplemente conectando 1 tubo de suministro de aire comprimido y un conector de cableado eléctrico
  • Carga máx. de trabajo: 7 kg
  • Caudal máximo de succión: 17 l/min (ANR)
  • Presión máx. de vacío: -84 kPa
  • Conforme con ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

ZXP7-X1-ASSISTA
Tamaño de unidad
Forma del soporte de ventosa
Serie de ventosas
Diámetro ventosa
Forma de ventosa
Material de la ventosa
Soporte
Especificaciones de la salida del presostato/Unidad