Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ZU*A, Eyector de vacío, Modelo en línea

  • Caudal máximo: 16 l/min (ANR).
  • Presión máx. de vacío: -90 kPa.
  • Diámetros de boquilla: 0.3, 0.4, 0.5 y 0.7 mm.
  • Dimensiones: Longitud total de 47 a 59 mm. Ø 8.2 a 10.4 mm.
  • Peso: 2.4 a 4.3 g.

Configuración de producto

 
Diámetro de boquilla
Presión de vacío
Tamaño de conexión