Eficiencia y ligereza para aplicaciones de vacío – Solución perfecta para aplicaciones robóticas
Genera solo el vacío que necesitas – Eyector de 3 etapas de alta succión
Automatización inteligente de tu proceso de monitorización – IO-Link para parametrización remota y extracción de datos. Posibilidad de salida analógica en paralelo
Minimiza el consumo de aire – Función ahorro energético
Y mucho más
Ahorro de energía, gran caudal, diseño del difusor del eyector de 3 etapa
Función de ahorro energético seleccionable, con una reducción de hasta el 90%
Caudal de succión de hasta 600 l/min, aumentado en un 250% en comparación con los eyectores de una sola etapa
Combinaciones de válvula de alimentación y válvula de descarga disponibles
Diseño todo en uno con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero.
Por favor, para modificar la selección borra los filtros
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Diámetro de la boquilla: Ø 1.5 o Ø 1.9 mm.</li><li>Se puede seleccionar la especificación de la derivación de doble conexión.</li><li>Máxima velocidad de caudal de succión: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).</li><li>Consumo de aire: 135 o 150 l/min(ZL3); 270 o 300 l/min(ZL6) (ANR).</li><li>Peso del modelo básico: 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).</li><li>Especificaciones del escape: silenciador incorporado (estándar), conexión de escape.</li><li>Opciones del sensor de presión de vacío: presostato digital para vacío, vacuómetro, adaptador de vacío.</li><li>Presión de alimentación estándar: 0,35 o 0,5 MPa.</li></ul>
Configuración de opciones
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ZL
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información
Not on stock.
Normally on stock
$configurationSummary
$projectInformation
Esta funcionalidad no está disponible temporalmente