Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ZL112A, Eyector de vacío multietapa

  • Eyector de vacío multietapa de ahorro energético.
  • Diámetro difusor: Ø1.2 mm.
  • Caudal máximo de succión: 100 l/min (ANR).
  • Consumo de aire: 57 l/min (ANR).
  • Peso del modelo básico: 180 g.
  • Especificaciones de escape: silenciador integrado (estándar), conexión de escape.
  • Equipos de detección de vacío: vacuostato digital, vacuómetro, adaptador para conexión de vacío.

Configuración de producto

 
Alimentación (P), vacío (V), Tamaño de conexión instantánea
Tipo de escape
Combinación de válvula de alimentación / válvula de descarga
Tensión nominal
Entrada eléctrica
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Indicador del nivel de vacío
Características de salida
Especificación de la unidad
Cable
Opción