Bloque de vacío para sistema de bus de campo - ZKJ
Control del vacío de forma remota y eficiente
Comunicación remota - Controla y supervisa hasta 16 eyectores vía PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
Reduce los costes de energía y producción - Función de ahorro energético, conector M12 y fácil mantenimiento del filtro
Resistencia asegurada - Grado IP65 para entornos medios
Y mucho más
Tamaños de boquilla: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
Caudal de succión de hasta 74 l/min con una presión de vacío de -89 kPa
Caudal máx. de la válvula: 415 l/min
Función de sellado del escape para la liberación rápida de piezas de trabajo
Especificaciones de escape: Conexión de escape, Escape con silenciador de alta reducción de ruido
Fácil sustitución del elemento filtrante.
La referencia del bloque no se puede pedir por separado. Consulta el catálogo para obtener más detalles. Puedes comunicarte con SMC a través del botón "Pregunta a nuestros expertos" de la derecha.
Por favor, para modificar la selección borra los filtros
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Fluid: Air</li><li>Flow rate: Up to 87.6 l/min</li><li>Coil rated voltage: 24VDC</li><li>Operating pressure range: Up to 0.5 MPa</li><li>Ambient & fluid temperature: 0 to 50°C</li><li>Enclosure: Up to IP65.</li></ul>
Configuración de opciones
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ZKJ1VP-5U
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información
Not on stock.
Normally on stock
$configurationSummary
$projectInformation
Esta funcionalidad no está disponible temporalmente