Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VV5Q21-P, Conector cable plano

  • Bloque de montaje en placa base de tipo plug-in para válvula VQ2*0*
  • Tipo conector de cable plano
  • 26 pins como estándar - 10, 16 y 20 pins disponibles
  • Posición de receptáculo superior o lateral
  • Máx. 24 estaciones disponibles como estándar
  • 12 conexiones disponibles
  • Montaje sobre raíl DIN opcional

Configuración de producto

VV5Q21-P-Q
Estaciones
Tamaño de conexión
Entrada eléctrica
Longitud de cable
Opción 1
Opción 2
Especific. especiales del cableado
Opción 3
Opción 4
Opción 5
Conforme CE