Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VR21, Transmisor - Válvula con temporizador

  • Presión de alimentación: 0 a 1.0MPa
  • Presión de la señal: 0.25 a 0.8MPa
  • Tiempo de retraso: 0.5 a 60s
  • Temp. de trabajo y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (mm²): 2,5

Configuración de producto

 
Rosca