Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQ1*0*, Serie 1000, Electroválvula de 5 vías, Modelo enchufable, Montaje en placa base

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1MPa - 0.7MPa
    (modelo de alta presión 0.8MPa)
  • Área efectiva mm 2 (Cv): sellado metálico 3.6 (0.2);
    sellado elástico 5.4 (0.3)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, H 1.5W:
    sellado metálico de 2 posiciones 12 o menos;
    sellado elástico de 2 posiciones 15 o menos
    sellado metálico de 3 posiciones 20 o menos;
    sellado elástico de 3 posiciones 25 o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50°C

Configuración de producto

 
Configuración
Sellante
Función 2
Tensión de la bobina
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Q