Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VNA (Solenoide), Válvula de proceso para aire

  • Fluido: aire; CO 2 ; gas de nitrógeno; freón 11, 113, 114;
    aceite de turbina, fluido hidráulico, argón, helio
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Rango de presión de trabajo: 0 a 1MPa
  • Área efectiva: 13 a 770mm 2
  • Tensión nominal de bobina: AC(50/60Hz) 100V, 200V, otras (opción);
    CC 24V, otras (opción)
  • Temperatura ambiente: -5 a 50°C (sin congelación)

Configuración de producto

 
Tamaño
Tipo de válvula
Sellante
Rosca
Tamaño de conexión
Tensión
Cable
Accionamiento manual
Fijación
Conforme CE