Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con orificios de bloqueo - VHS-D

Facilidad en tus operaciones de mantenimiento

  • Reduce el tiempo de suministro y escape de aire - Hasta un caudal máximo de 14098 l/min para el tamaño de una pulgada
  • Ahorro de energía - Cero fuga de aire durante el cambio de posición
  • Cumple con la norma OSHA - Con orificios de bloqueo para evacuación de la presión residual.

Y mucho más

  • Diseño modular consistente con las nuevas unidades FRL
  • Caudal de hasta 14000 l/min
  • Ahorro de energía: cero escape de aire durante el cierre/apertura
  • Conforme a la norma OSHA (US standard)
  • Variantes disponibles para entornos especiales: Industria alimentaria, fabricación de baterías recargables
  • Con silenciador incorporado para puerto EXH como opción.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros