Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Ventosa para vacío antideslizante con forma cóncava – ZP3M

  • Tamaños de ventosa: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Nervios especiales antideslizantes
  • Material: FS61 (goma fluorada)
  • Dureza de ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Rango de temperatura de trabajo en superficie: 0 a 200 ºC
  • Rango de temperatura de trabajo del adaptador: 0 a 150 ºC
  • Filtro de malla: 250 μm
  • Opciones: entrada de vacío vertical cuadrada con rosca macho y hembra.

Configuración de producto

 
Dirección de entrada de vacío
Diámetro ventosa
Material
Rosca y tipo de conexión
Filtro de malla