Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Ventosa Magnética - MHM

Un rendimiento óptimo, donde otros no lo consiguen

  • Manipulación fiable y amarre seguro – La fuerza de sujeción de hasta 1000 N garantiza el amarre de la pieza incluso con el suministro de aire desconectado
  • Aumentar la productividad – Reduzca sus tiempos de ciclo: fuerza de sujeción residual de 0.3 N o menos
  • Gran flexibilidad de uso – Posibilidad de ajustar la fuerza de sujeción cambiando la distancia entre el imán y la pieza de trabajo con el perno de ajuste
  • Evita errores no deseados – El imán de 3 posiciones evita la atracción accidental de una segunda pieza de trabajo.

Y mucho más

  • Aplicable a superficies irregulares
  • Doble efecto
  • Posibilidad de montaje de detector magnético
  • Los anillos elásticos se pueden sustituir.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tipo de rosca de conexión
Tipo de cuerpo
Detector magnético
Longitud de cable
Número