Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvulas (todos los tipos)

Válvulas (todos los tipos)
  • (E/N)VFS1000, Válvula de montaje individual
  • Rosca: Rc(PT), NPTF, G(PF)
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión máxima de trabajo: 0,99 MPa;
  • Temp. ambiente y de fluido: -10 a 60°C
  • Accionamiento manual: pulsador sin enclavamiento

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos