No registrado
Catálogo digital
Hemos actualizado nuestra serie VM100/200 de válvulas de 2/3 vías de accionamiento mecánico y manual, que ha sido rediseñada pensando en la simplicidad. De aspecto más brillante, la serie VM100/200 puede soportar rigurosas condiciones de trabajo, como muestra de nuestro actual compromiso de perfeccionar nuestros productos. El peso ligero y el diseño compacto de esta serie proporcionan ahorro de costes y de espacio. Presenta 4 opciones de montaje, 2 opciones de conexionado y diversos tipos de actuadores que se pueden intercambiar y/o sustituir fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a las coloridas opciones de pulsadores y selectores; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 de conexionado inferior facilita también las comprobaciones de mantenimiento. Adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo vacío, la serie VM100/200 es ideal para paneles de control neumático y para confirmar la posición de una pieza de trabajo usando una señal neumática.
La serie VM es una válvula de asiento mecánico. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una gran variedad de modelos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 8 mm².
La válvula de doble efecto de la serie VR1210/1200 es una válvula de 3 vías con una salida, 2 señales neumáticas y conexiones neumáticas. La salida siempre se alimenta de entrada de alta presión. La serie VR12**F son interruptores para controlar la presión de aire del sistema. El conexionado es posible en cualquier posición y las conexiones instantáneas simplifican el conexionado. La válvula con temporizador de la serie VR2110 con la combinación de orificio ajustable y caudal fijo permite la trasmisión de una señal neumática tras un período de tiempo fijo.
La serie VZM es una válvula mecánica de 5 vías. Su diseño es compacto con una gran capacidad de caudal (VZM400 10mm², VZM500 10,9mm²). La serie VZM está disponible en estilo de corredera de metal o de goma, con una gran variedad de actuadores y pilotaje externo opcional.
La serie VFM es una válvula mecánica compacta de 5 vías disponible en un modelo de sellado de caucho (VFM300) o metal (VFM200). Esta serie tiene una gran capacidad de caudal (8 mm²) y un ciclo elevado. La serie VFM ofrece la opción del cuerpo de pilotaje externo y una gran variedad de opciones de actuadores.
Hemos ampliado nuestra gama de válvulas de accionamiento mecánico con nuestra válvula de 5 vías de tipo pedal: la serie XT34-60/67. Disponible en 2 modelos (con y sin bloqueo), se puede accionar fácilmente con el pie. Presenta un caudal de hasta 184 L/min y una presión de trabajo de 0.15 a 0.9 MPa. Adecuada para una gama más amplia de aplicaciones, la serie XT34-60/67 resulta ideal para controlar actuadores de doble efecto.