Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula de asiento inclinado – JSB

Incrementa el caudal y minimiza las pérdidas

  • Logra un caudal mayor al tiempo que minimizas las pérdidas de presión – Paso de caudal del cuerpo de la válvula optimizado
  • Reduce costes – Larga vida útil; hasta 10 millones de ciclos
  • Ahorra espacio – Tan solo 121,3 mm de altura.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: aire, agua, vapor
  • Caudal hasta 87.5 (factor Cv)
  • Tamaño de conexión: 3/8" a 2"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable 316L
  • Material del actuador: acero inoxidable 304.

Configuración de producto

JSB-ST-S
Tamaño de la válvula
Tipo de válvula
Material del cuerpo
Material de la junta
Tamaño de conexión
Rosca
Tamaño del cabezal
Material del cabezal