No registrado
Catálogo digital
Los tubos de fluororesina de la serie TH están disponibles en 4 colores diferentes (traslúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Las fijaciones aplicables incluyen un racor fluorocarbonatado de gran pureza de la serie LQ, conexiones instantáneas de la serie KQ2, KJ, serie M, MS de racores miniatura y racordaje con rosca de la serie KF. Entre las aplicaciones aplicables se encuentran la alimentación, cuidados médicos, semiconductores, automóviles y equipo neumático general.
Diseñadas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos son una necesidad, nuestra nueva serie KQG2 de racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 es ahora hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores e incluye 8 nuevas opciones, ampliando la gama hasta un total de 17 modelos. Además, y gracias a la adición de dos nuevos tamaños de tubo, este racordaje se puede utilizar con una amplia variedad de diámetros de tubo que abarca desde 3.2 mm hasta 16 mm. Nuestra serie KFG2 de racordaje con rosca de acero inoxidable 316 también se ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelos y también es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con el nuevo tamaño de tubo de 16 mm, este racordaje puede operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se selecciona sin sellante para roscas. Y, gracias al sellado sin manguito, la facilidad del mantenimiento está garantizada. Finalmente, nuestra gama de racordaje metálico se completa con nuestra opción de latón, la serie KQB2. También realizada hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, gracias al niquelado electrolítico aplicado sobre todas las piezas de latón, este racordaje mantendrá un buen aspecto durante toda su vida útil.
HYPER FITTING serie LQ* de SMC de gran pureza capaz de hacer frente a todas las exigencias en los controles de proceso Desde la limpieza de los componentes al embalaje, todos los procesos están controlado para garantizar la limpieza, y el empleo del nuevo PFA elimina la generación de partículas y el COT (carbono orgánico total) permitiendo un uso fiable en las aplicaciones más demandadas. Si las exigencias sobre los productos químicos y el flujo se alteran durante el proceso, el diseño de nuestra junta plana permite cambiar rápidamente el tubo y/o el diámetro del tubo, sin tener que cambiar el cuerpo del racor.
Los fabricantes de maquinaria que buscan tubos con mayor flexiblidad, resistentes al calor y a los productos químicos, ahora tienen la respuesta con la gama de tubos de la nueva serie TD/TID. Como respuesta a la demanda de la industria de un tubo que ofreciera mayor flexibilidad, especialmente para usar en aplicaciones con limitaciones de espacio, los ingenieros de I&D de SMC –el líder mundial en neumática– han desafiado el reto con el lanzamiento de la gama de tubos de fluororesina flexibles multiusos. El tubo, disponible en milímetros y pulgadas entre 4 - 12 mm y 1/8" - 1/2" respectivamente, está fabricado de resina a base de fluorina de PTFE desnaturalizado y ofrece un 20% más de flexibilidad en comparación con la gama actual de SMC, la TL/TH. Este nuevo tubo que ofrece una gran resistencia a los productos químicos y a temperaturas de hasta + 260 ºC, tiene la homologación de la Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Constituye la solución perfecta para industria alimentaria, embalajes, life science, semiconductores y aplicaciones para la industria automovilística.
Los fabricantes de maquinaria que buscan tubos con mayor flexiblidad, resistentes al calor y a los productos químicos, ahora tienen la respuesta con la gama de tubos de la nueva serie TD/TID. Como respuesta a la demanda de la industria de un tubo que ofreciera mayor flexibilidad, especialmente para usar en aplicaciones con limitaciones de espacio, los ingenieros de I&D de SMC –el líder mundial en neumática– han desafiado el reto con el lanzamiento de la gama de tubos de fluororesina flexibles multiusos. El tubo, disponible en milímetros y pulgadas entre 4 - 12 mm y 1/8" - 1/2" respectivamente, está fabricado de resina a base de fluorina de PTFE desnaturalizado y ofrece un 20% más de flexibilidad en comparación con la gama actual de SMC, la TL/TH. Este nuevo tubo que ofrece una gran resistencia a los productos químicos y a temperaturas de hasta + 260 ºC, tiene la homologación de la Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Constituye la solución perfecta para industria alimentaria, embalajes, life science, semiconductores y aplicaciones para la industria automovilística.
Los tubos de fluororesina de gran pureza de la serie TIL están disponibles como estándar en rollos de 50' y 100'. La serie TIL es muy resistente a la corrosión y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura. La serie TIL es compatible también con temperaturas de fluido de hasta 200°C máx.
Los tubos de fluororesina de gran pureza de la serie TL están disponibles como estándar en rollos de 10 m y 20 m. La serie TL es muy resistente a la corrosión y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura.