Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5V2-W10C, Conector circular

  • Bloque con montaje tipo cassette para válvula SV2000
  • Conector circular
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pins
  • Máx. 20 estaciones disponibles como estándar
  • Montaje sobre raíl DIN
  • 6 conexiones disponibles

Configuración de producto

SS5V2-W16CD--
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Pilotaje
Conexión A, B
Longitud del raíl DIN