No registrado
Catálogo digital
Como consecuencia del éxito de nuestra serie EX120 de bus de campo, nos complace confirmar que hemos ampliado esta gama con algunas versiones para CompoNet". Diseñadas para su uso con nuestras populares gamas de válvulas SV1/2/3/4000, SY3/5000 y VQ1/2000, estas nuevas unidades garantizan una elevada velocidad de respuesta (aproximadamente 1024 puntos en 1 ms) y capacidad para múltiples puntos (384 esclavos por cada maestro). Para facilitar la instalación, la gama de unidades EX120/121/122 puede utilizarse con cables de comunicación planos o redondos.
Bloque para transmisión en serie EX140.El trabajo de cableado se puede simplificar mediante la utilización de una unidad de transmisión en serie.El número máximo de estaciones es 8 (16 opcional).Sólo para los tipos J2 y R2, el número máximo de estaciones es 4 (8 opcional). Para series ZQ y SQ1000/2000.
EX180 cableado en serie.CC-Link (32 salidas), DeviceNet (32,16 salidas)Fácil conexión/desconexión de la unidad SI y cableado por conectores.Unidad de alimentación de válvula y unidad de alimentación de transmisión separadas /Garantía de seguridad en el mantenimiento.Se puede elegir entre un conector de comunicación recto o de derivación en T.
EX250 is a serial interface unit controlling up to 32 solenoids. This serial interface is compatible with series VQC1000/2000/4000 and SV1000/2000/3000 valves. Available protocols include DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP, and CANopen. Input modules can be added or removed at the point of use.
La unidad interface en serie EX500 es capaz de controlar hasta 64 bobinas, y es compatible con válvulas SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000. La serie EX500 hace posible la conexión de 4 bloques de válvulas con 16 bobinas cada una. Los protocolos incluidos son DeviceNet, CC-Link y Profibus-DP.
Los ingenieros de desarrollo de SMC, experto mundial en automatización, han hecho frente a la creciente demanda industrial de unidades Gateway de transmisión en serie con un modelo con menos cables y de instalación más sencilla. El resultado de sus esfuerzos se hace patente con el lanzamiento de su último sistema de transmisión en serie descentralizado de tipo Gateway – la serie EX510.Diseñada para una amplia gama de aplicaciones, la serie EX510 es ideal para el proceso de señales de entrada y de salida desde el PLC a través de la red de bus de campo. Los beneficios de su diseño descentralizado incluyen una reducción del cableado del sistema y del tamaño de la unidad PLC, en comparación con sistemas cableados paralelos similares. Compatible con los protocolos de red CC-Link, DeviceNet y Profibus, la unidad Gateway de la serie EX510 puede albergar hasta 64 entradas y 64 salidas. Otra característica es el uso de 4 ramales de entradas y 4 de salida, que permiten conectar varias válvulas distribuidas, y sensores que incluyen presostatos, flujostatos y detectores magnéticos en una sola unidad Gateway. La serie EX510 se ha diseñado también con la idea de facilitar la instalación, de manera que todas las unidades se puedan montar sobre el raíl DIN e incluye conectores a presión que no requieren pelar cables. Gracias a su sistema de precableado y al montaje de las unidades del bloque según las gamas más conocidas de SMC SY, SYJ o VQZ, la serie EX510 presenta todavía más ventajas en ahorro de tiempo.