Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa deslizante eléctrica (230 VAC) - LESYH

Preciso. Rápido. Versátil. Cualquier transferencia en formato miniatura

  • Transferencia óptima a medida – Compacta (LES); con gran rigidez (LESH); de forma rígida, precisa y robusta (LESYH)
  • Incrementa la productividad y acelera la puesta en marcha – Encoder absoluto sin batería; máxima velocidad: 800 mm/s; aceleración: 10000 mm/s²
  • Ofrece una notable rigidez y precisión – Repetibilidad de posicionamiento de ±0,01; desplazamiento vertical de hasta 20 kg
  • Diferentes opciones a medida – Paso, servo o sin motor; motor en línea o en paralelo.

Y mucho más

  • Tamaño: 16 y 25
  • Servomotor AC
  • Carrera: 50 a 150 mm.

Configuración de producto

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
I/O Conector