No registrado
Catálogo digital
El cilindro neumático de precisión serie CG1 tiene 8 diámetros y puede satisfacer las necesidades de cualquier aplicación. El tubo es de aluminio extrudido por impacto para un acabado uniforme, permite una baja presión de reacción y un funcionamiento uniforme de carrera. Están disponibles ocho opciones de montaje. Se pueden montar detectores magnéticos.
Los cilindros miniatura de la serie CJ2 disponibles con muelle contraído, muelle extendido o doble efecto ofrece tubo y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros de 6, 10 y 16 mm y carreras que oscilan entre 1/2" y 8". Las opciones de montaje incluyen bridas básicas, de escuadra y delanteras, así como fijación oscilante hembra. Se puede montar un detector magnético en la serie CJ2.
Los cilindros compactos de la serie CQ2 proporcionan un diseño de ahorro de espacio y una vida útil excepcional. Cuentan con una arandela de seguridad frontal para acceder fácilmente a las piezas internas. Disponible en modelos de vástago doble y simple, diseño de rosca macho y rosca hembra, doble efecto, muelle contraído y muelle extendido. Con 13 diámetros de hasta 160 mm. Se pueden utilizar detectores magnéticos de estado sólido/ Reed opcionales. Los cuerpos con extrudido de aluminio, con pasante y montaje roscado del cuerpo, proporcionan versatilidad y fiabilidad en cualquier aplicación.
El cilindro compacto de la serie CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindro de pequeño diámetro donde el espacio es un problema. Al mismo tiempo que comparte muchas características importantes de la serie CQ2, la serie CQS ofrece carreras de longitud estándar (hasta 300 mm) en cuatro diámetros que oscilan entre 12 y 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda guía y un émbolo más grueso para regular las necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Los modelos de cuerpo con detector magnético y sin detector magnéticos son iguales y los detectores se pueden instalar en tres (diámetro 12-16) y cuatro (diámetro 20-25) lados. La versión de carga lateral aumentada (CQS*S) está disponible para aplicaciones más demandadas.
La mesa de giro compacta de la serie MSQ es ideal para aplicaciones de transferencia de material. Incorpora casquillos de carga y una superficie de montaje con un actuador de giro de modelo piñón-cremallera. Los siete tamaños son 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200 con ajustes de giro de 0 a 190 grados, y detector magnético. Las características adicionales incluyen una guía hueca y la posibilidad de montaje directo de carga.
La mesa lineal de traslación MXJ parte de montaje frontal y mesa integradas para obtener una superficie de montaje frontal y superior rígidas y altamente precisas. Los modelos de características limpias están disponibles sin cambios de dimensiones. Algunas opciones están disponibles tanto para la serie estándar como para la serie limpia MXJ. Estas opciones incluyen un modelo simétrico, reguladores de carrera, conexionado axial y detectores magnéticos.
13-MXS mesas lineales de traslación para sala limpia, dimensionadas para el grado 3 de contaminación, ideales para aplicaciones que conllevan un movimiento preciso de 10 a 50 mm, requiriendo para ello un cilindro y una guía de precisión. La serie MXS está disponible en 6 diámetros, cada uno con longitudes de carrera ajustables, y es estándar con detector magnético.
Removed due to no functionality enabled detected