Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Sensores de presión – PSE5#

Monitorización remota

  • Instálalo donde otros no pueden – Diseño compacto y ligero
  • Disfruta de las ventajas de IO–Link con SMC – Un único proveedor para todas tus necesidades de automatización
  • Selecciona el sensor que mejor se ajuste a tus necesidades – Compatibilidad tanto con aire como con fluidos en general.

Y mucho más

  • Hasta 4 canales
  • Repetibilidad: ±0.1 % (F.S.)
  • Protección: hasta IP65
  • Ajuste en 3 pasos.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Rango sensor
Tamaño de conexión
Características de salida
Cable
Tipo de salida OUT1
Valor de ajuste de OUT1 (P1/n1)
Histéresis OUT1 (H1)
Tipo de salida OUT2
Valor de ajuste de OUT2 (P2/n2)
Histéresis OUT2 (H2)