Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

PFM

PFM
Durante los últimos años, se ha aceptado de forma generalizada que los indicadores de flujo analógicos de tipo flotador no siempre pueden proporcionar una indicación precisa del rendimiento cuando se usan en aplicaciones con bajo caudal. Ahora, gracias a los ingenieros de I+D de SMC, el líder y experto mundial en automatización, y a su nueva serie PFM de flujostatos digitales que emplean tecnología MEMS, la realidad es muy diferente. La nueva serie PFM de flujostatos, desarrollada inicialmente para detectar la adsorción en vacío de componentes de microchips y la obstrucción en aplicaciones de boquillas y filtros, es increíblemente compacta y ligera en comparación con los flujostatos existentes debido a su sensor con sistema microelectromecánico (MEMS). Gracias a su exclusiva válvula de regulación de caudal integrada, que puede añadirse o desconectarse con sólo retirar el clip de bloqueo, el caudal lineal se puede ajustar manualmente girando el mando de ajuste del caudal. Otras características del PFM son la pantalla digital bicolor que indica de un vistazo cualquier irregularidad en el rendimiento y sus dos opciones de conexionado (recta y en codo), gracias a su sensor MEMS. Esto lo convierte en el flujostato ideal para aquellas aplicaciones en las que la limitación de espacio resulta problemática. Actualmente, la gama PFM está disponible en cuatro opciones de caudal máximo (10, 25, 50 y 100 l/min) y es adecuada para uso con aire, nitrógeno, argón y dióxido de carbono.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos