Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

PFMV

PFMV
Un presostato estándar puede que no alcance la precisión necesaria para satisfacer las necesidades tan específicas de exactitud para aplicaciones que requieren una detección de alta precisión de piezas pequeñas, como sucede en la industria electrónica. Sin embargo, gracias a los ingenieros de I+D de SMC, líder mundial en tecnología neumática, y a su reciente serie PFMV de flujostatos, estos problemas pueden ser ya cosa del pasado.El flujostato PFMV, inicialmente desarrollado para el mercado de los semiconductores, dispone de un paso de caudal especialmente diseñado para utilizar una presión de succión muy baja y permite detectar la presencia de una pieza de trabajo durante una aplicación con sólo comprobar si se han producido cambios en el caudal. Con una velocidad de respuesta de 5 ms o menos, esta tecnología de succión también puede ser eficaz en la detección de obstrucciones en aplicaciones que emplean boquillas o para detectar fugas en aplicaciones de moldeo donde, frecuentemente, se producen diminutos orificios que tienen como consecuencia el rechazo del componente.Otras características de la serie PFMV, conforme con la directiva RoHS, son su tamaño muy compacto, que lo convierte en el componente ideal cuando hay limitación de espacio, su fácil montaje conjunto (similar a un conjunto de bloque), su bajo caudal y su capacidad para determinar la rotura del vacío y para usarse con un display analógico o digital que incluya entrada de autodiagnóstico.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos