Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-G59W/G5PW/K59W, Detector de estado sólido con indicador de 2 colores, montaje en banda, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 80mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Configuración de producto

 
Modelo
Longitud de cable