Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, Estilo angular, Modelo Pequeño - MHCM2-7S

  • Momento máximo de amarre 0.017 Nm a 0.5 MPa
  • Ángulo de apertura de 20° a -7°
  • Simple efecto
  • Repetibilidad: ±0.02 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 180 c.p.m.

Configuración de producto

 
Diámetro