Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, Modelo Leva - MHY2

  • Momento máximo de amarre 2.28 Nm a 0.5 MPa
  • Ángulo de apertura de los dedos de -3° a 180°
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.2 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 60 c.p.m.

Configuración de producto

 
Diámetro
Opciones de dedo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número