Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Termorrefrigerador/Montaje en rack - HRR

Simplifica el control de temperatura de tus procesos

  • Ahorro de espacio – Montaje de múltiples equipos en rack
  • Control, servicio y mantenimiento más sencillo – Filtros y purga accesibles desde el panel frontal del equipo
  • Fácil de instalar – Filtro, flujostato y bypass integrados.

Y mucho más

  • Capacidad de enfriamiento: 0.95 a 5 kW (50 Hz)
  • Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010)
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Capacidad de refrigeración
Método de refrigeración
Modelo de rosca de conexión
Suministro eléctrico
Conexionado para agua desionizada
Bomba de alta presión
Sufijo
Patas
Sensor de caudal