Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

LEM

La solución para espacios reducidos y cargas pesadas

  • Aprovecha el espacio al máximo – Adecuado para su uso en espacios estrechos y reducidos
  • Movimiento perfecto – Disponible en diferentes mecánicas según los requerimientos
  • Fácil de controlar. Se adapta a tus necesidades – 14 posiciones sin necesidad de programar. Compatible con detectores magnéticos
  • Obtenga la mejor precisión y potencia – Repetibilidad de posicionamiento de ±0.08. Hasta 20 kg de carga de trabajo.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25 y 32 mm
  • Carrera: 50 a 2000 mm
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s²
  • Velocidad: hasta 1000 mm/s
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental
  • Controladores compatibles: LECP1, LECP2 y JXC#1
  • Se puede conectar a varios tipos de guías.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

LEMT-
Modelo
Tamaño
Posición de montaje del motor
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación