Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Termorrefrigerador/Modelo con resistencia a la intemperie - HRS-R

Diseñado para entornos difíciles

  • Uso en entornos agresivos – IP54 y carcasa y panel de metal
  • Soporta ambientes a alta temperatura – hasta 45 °C
  • Optimiza la calidad general del proceso – Estabilidad de temperatura ± 0.1 °C.

Y mucho más

  • Capacidad de enfriamiento: 1.7 a 4.5 kW
  • Rango de temperatura de ajuste: 5 a 40
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico
  • Depósito de gran capacidad.

Configuración de producto

 
Capacidad de refrigeración
Rosca
Disyuntor de fuga a tierra
Llenado automático
Especificación de depósito de gran capacidad
Bomba de alta presión
Especificación de panel de acero inoxidable
Unidades