Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MK-Z

MK-Z
Tras las demandas de los clientes de una gama de cilindros giratorios de amarre fáciles de mantener, con una buena selección de opciones de carrera y opciones de montaje dual, nuestros ingenieros de I+D simplemente han escogido las mejores características de dos productos SMC existentes, la serie MK y la serie MK2, y las han combinado en nuestra nueva y mejorada serie MK. Disponible en diámetros de 12 a 63 mm y longitudes de carrera de amarre de hasta 50 mm dependiendo del modelo seleccionado, la nueva serie MK ayuda a responder a las necesidades de los clientes con la posibilidad de seleccionar un montaje en el cuerpo o un montaje mediante taladros pasantes, así como facilitando el mantenimiento con juntas y pasador guía totalmente reemplazables. Diseñados para su uso con nuestro detector magnético compacto D-M9, que puede montarse en las 4 caras (sólo en 2 caras en el caso de 20 y 25 mm), estos nuevos cilindros giratorios de amarre también pueden utilizarse, en caso necesario, junto con nuestra serie D-P3DW de detectores magnéticos resistentes a campos magnéticos.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos