Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MGQ

MGQ
La solución para un actuador lineal sujeto a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manejo de material. Los dos modelos básicos incluyen casquillos deslizantes de auto lubricación y guías lineales de rodamientos de bolas. El modelo de cojinetes de 100 mm puede detener una carga de 1300 Kg. transportada a 280 mm/sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El paquete general es muy compacto y los orificios de montaje pre-roscados aseguran un ajuste sencillo de las fijaciones. Montaje lateral e inferior. La serie MGQ ofrece diámetros de 12 a 100 mm y puede llevar instalados detectores magnéticos.

Categorías